제품 게시
CARMEN Base unit for countertop basin
CARMEN Base unit for countertop basin
    Roca

    CARMEN Base unit for countertop basin

    Base unit for countertop basin
    기술 사양
    • 특징 참조857136xxx
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Carmen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)831
    • 너비(mm)495
    • 깊이(mm)1300
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS