제품 게시
DELTA Column unit
DELTA Column unit
DELTA Column unit
DELTA Column unit
DELTA Column unit
    Roca

    DELTA Column unit

    Column unit. Collection of columns and auxiliary units to complement the bathroom space, available in the same finishes as Ona.

    기술 사양
    • 특징 참조857636xxx
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Delta
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-11
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
    • OmniClass 번호23-21 19 00
    • OmniClass 제목Casework
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings