제품 게시
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
    Roca

    Delta Top unit with one door

    Top unit with one door.
    기술 사양
    • 특징 참조857637XXX
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Delta
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 부 재료유리
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 설명Shelf units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings