제품 게시
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
    Roca

    Extra Top unit

    Top unit. More space to store toiletries thanks to a versatile column or top unit. Thirteen different finishes allow Extra to match most Roca furniture units.
    기술 사양
    • 특징 참조857703XXX
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Extra
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)150
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
    • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아