제품 게시
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Base unit with two drawers for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
사양
  • Compatible with: A327746000 Wall-hung Fineceramic® basin
기술 사양
  • 특징 참조858103XXX
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Meridian
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)565
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)