제품 게시
J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
사양
  • Optional with: A506405407.Trap for single bowl kitchen sinks A506405607 Space saving trap for single bowl kitchen sinks
기술 사양
  • 특징 참조870F30801
  • 제품군Kitchen sinks
  • 제품분류J
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)155
  • 너비(mm)490
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 설명Kitchen sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures