제품 게시
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink

별점 4.8/54.8(16 리뷰)
PRAGA 500 x 450 mm Stainless steel single bowl kitchen sink
사양
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
기술 사양
  • 특징 참조870E10450
  • 제품군Kitchen sinks
  • 제품분류Praga
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 설명Kitchen sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures