제품 게시
Praga Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Praga Stainless steel single bowl kitchen sink

Stainless steel single bowl kitchen sink. The elegance of this range can be found in its dimensions and its radius 12. Generous to work and easy to clean, the winning combination.
사양
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
기술 사양
  • 특징 참조871741D01
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-09-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)790
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 설명Kitchen sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks