제품 게시
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

별점 4.3/54.3(8 리뷰)
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer. Stainless steel kitchen sinks collection characteristic for its different combinations of bowls, mixing big and small sizes, and its different drainer shapes.
기술 사양
  • 특징 참조873101C01
  • 제품군Kitchen sinks
  • 제품분류Glasgow
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)180
  • 너비(mm)500
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 설명Kitchen sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures