제품 게시
RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550
Roca

RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550

별점 4.6/54.6(13 리뷰)
QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550
사양
  • Optional: 861104000 Soap dispenser
기술 사양
  • 특징 참조880150xx0
  • 제품군Kitchen sinks
  • 제품분류Riga
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)430
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료Quartz
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks