제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/a087b220-4b99-47a0-a5fb-0e9b3782ca14
홈
카테고리
주방
싱크
BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
BERGEN 780 QUARZEX® single bowl kitchen sink
4.9
(12 리뷰)
QUARZEX® single bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
다운로드
사양
사양
Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
기술 사양
기술 사양
특징 참조
880180xx0
제품군
Bergen
제품분류
Kitchen sink
게시일
2021-10-01
에디션 넘버
1
높이(mm)
180
너비(mm)
500
깊이(mm)
780
링크
링크
제품 URL
http://www.roca.com/catalogue/collections/bergen-066-14.0839/quarzex-single-bowl-kitchen-sink-880180..0#!A880180940
설치 안내
http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B130D40D3-2190-481B-BFD8-9B34B8D2AD6F%7D
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BDE441DE7-E0E8-40C7-B06B-32F8D019C86F%7D
관련성
관련성
설계국가
스페인
제조국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 싱크
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011315
ETIM 이름
Kitchen sink
UNSPSC 이름
Sinks
UNSPSC 코드
30181504
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명
Wash basins, sinks and troughs
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 16.16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Sinks
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
비슷한 제품
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
다운로드
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
다운로드
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
다운로드
Roca
BEVERLY 500 Double bowl kitchen sink
다운로드
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
다운로드
Roca
OSLO QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 1000
4.6
(
11
)
다운로드