제품 게시
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink

    별점 4.3/54.3(9 리뷰)
    QUARZEX® double bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
    사양
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    기술 사양
    • 특징 참조880210xx0
    • 제품군Bergen
    • 제품분류Kitchen sink
    • 게시일2021-10-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)860
    관련성
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011315
    • ETIM 이름Kitchen sink
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures