제품 게시
BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)
Roca

BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)

BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)
기술 사양
  • 특징 참조890090200
  • 제품군In-wall tanks
  • 제품분류In-Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)726
  • 너비(mm)124
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilet tanks
  • UNSPSC 코드30181515
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks