제품 게시
IN-WALL EP2 (compact version)
Roca

IN-WALL EP2 (compact version)

Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice
사양
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
기술 사양
  • 특징 참조890103009
  • 제품군Flush plates
  • 제품분류In-Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)162
  • 너비(mm)252
관련성
  • 주 재료유리
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류액츄에이터
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 설명WC flushing valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-27 33 00
  • OmniClass 제목Valve Actuators
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures