제품 게시
ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate
ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate
    Roca

    ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate

    Electronic flush operating plate

    사양
    • This high-performance touchless electronic plate has a sleek, sophisticated design and provides a smooth, reliable flush at the wave of a hand. This dual flush plate is compatible with duplo support for wall-hang WC (Ref. A890090400). Made of back painted glass with an exclusive pattern in the unique Greige and Dark Metallic finishes.
    기술 사양
    • 특징 참조A8901900xx
    • 제품군Flush plates
    • 제품분류Baia
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)4
    • 너비(mm)160
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료유리
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류액츄에이터
    • OmniClass 번호23-27 33 00
    • OmniClass 제목Valve Actuators
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures