제품 게시
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
    Roca
    보관됨

    FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30

    Fabric-Tweed
    기술 사양
    • 특징 참조FCWT6HO101
    • 제품군Tiles
    • 제품분류Fabric & Tweed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)8.7
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)1774
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
    • UNSPSC 코드301317
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13
    • OmniClass 제목Ceramic Tile Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C30
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES