제품 게시
FABRIC Malla Fabric Arena 25x30
Roca
보관됨

FABRIC Malla Fabric Arena 25x30

Fabric-Tweed
기술 사양
  • 특징 참조FCWT6HO371
  • 제품군Tiles
  • 제품분류Fabric & Tweed
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-04-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)300
  • 너비(mm)250
  • 깊이(mm)8.7
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1774
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
  • UNSPSC 코드301317
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
  • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13
  • OmniClass 제목Ceramic Tile Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C30
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES