제품 게시
CLAQUE Skirting Gris 44,5X8
Roca
보관됨

CLAQUE Skirting Gris 44,5X8

Skirting Gris
기술 사양
  • 특징 참조FKYT69C021
  • 제품군Tiles
  • 제품분류Claqué
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)445
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외피
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC 코드30131704
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_45_88_40
  • Uniclass 2015 설명Internal wall tiling systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
  • OmniClass 번호23-15 15 13
  • OmniClass 제목Wall Tiles
  • CSI 단일 형식 II 코드C3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes