제품 게시
NARAY L2-E 1400 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1400 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1400 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    별점 5.0/55.0(6 리뷰)
    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with a side panel LF. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 100 mm. Maxiclean treatment included.
    사양
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    기술 사양
    • 특징 참조M145140xxM
    • 제품군Shower screens
    • 제품분류Naray
    • 게시일2021-04-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1950
    • 너비(mm)1400
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류벽
    • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 코드30181507
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Doors
    • OmniClass 번호23-31 17 25
    • OmniClass 제목Shower Screens
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings