제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/df50bdef-10cf-4282-b52d-3930b497f463
홈
카테고리
위생
Shower screens
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. Easy installation, with screws or adhesive.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
M169120xxx
제품군
Shower screens
제품분류
Ura
게시일
2021-04-06
에디션 넘버
1
높이(mm)
1950
너비(mm)
1200
링크
링크
제품 URL
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/ura/df-fixed-panel-shower-M169120...#!AM16912012M
설치 안내
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B7915A16E-E8BB-4145-A7C1-D53883F4C0DC%7D
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B2F01DBCA-6147-49B8-A7B0-8A447ADA2F6C%7D
관련성
관련성
주 재료
유리
부 재료
알루미늄
설계국가
스페인
제조국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - Shower screens
IFC 분류
벽
UNSPSC 이름
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC 코드
30181507
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 설명
Shower enclosures
CSI 마스터 형식 2014 코드
10 28 19.16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Shower Doors
OmniClass 번호
23-31 17 25
OmniClass 제목
Shower Screens
CSI 단일 형식 II 코드
E2010
CSI 단일 형식 II 제목
Fixed Furnishings
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
다운로드