제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/271ea324-fd10-4261-b524-d5b559b5db25
홈
카테고리
위생
Shower screens
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
5.0
(5 리뷰)
MR - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
M190090xx
제품군
Shower screens
제품분류
Victoria
게시일
2021-04-07
에디션 넘버
1
높이(mm)
1950
너비(mm)
900
링크
링크
제품 URL
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/victoria-066-14.8003/mr-quadrant-shower-enclosure-2sliding-doors-2fixed-panels-r550-M190090..#!AM19009012
설치 안내
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BA613F72F-506F-450E-8611-2B455BA3F650%7D
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B41A25346-146E-4AC0-B1A0-CD92A3268DDA%7D
관련성
관련성
주 재료
유리
부 재료
알루미늄
설계국가
스페인
제조국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - Shower screens
IFC 분류
벽
UNSPSC 이름
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC 코드
30181507
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 설명
Shower enclosures
CSI 마스터 형식 2014 코드
10 28 19.16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Shower Doors
OmniClass 번호
23-31 17 25
OmniClass 제목
Shower Screens
CSI 단일 형식 II 코드
E2010
CSI 단일 형식 II 제목
Fixed Furnishings
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
다운로드