제품 게시
VICTORIA BF 800 - Fixed panel for bath
Roca

VICTORIA BF 800 - Fixed panel for bath

BF - Fixed panel for bath. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
기술 사양
  • 특징 참조M193080xx
  • 제품군Shower screens
  • 제품분류Victoria
  • 게시일2021-04-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1500
  • 너비(mm)800
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 코드30181507
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Doors
  • OmniClass 번호23-31 17 25
  • OmniClass 제목Shower Screens
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings