제품 게시
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    별점 4.8/54.8(8 리뷰)
    DF - Fixed panel for shower. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
    기술 사양
    • 특징 참조M1973847D00XXNMN
    • 제품군Shower screens
    • 제품분류Victoria
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-01-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)2100
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류벽
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Doors
    • OmniClass 번호23-31 17 25
    • OmniClass 제목Shower Screens
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득