제품 게시
Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

별점 4.5/54.5(10 리뷰)
Divo Urinal divider. Divider for urinal with 8 mm tempered glass and an aluminium profile in a matt silver finish for a design touch.
기술 사양
  • 특징 참조M20104053
  • 제품군Urinals
  • 제품분류Divo
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)700
  • 너비(mm)400
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 스크린 및 칸막이
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 설명Urinal dividers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-15 11 15 11
  • OmniClass 제목Toilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings