제품 게시
Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    LF - Side panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    기술 사양
    • 특징 참조M2842EE7D00XXNMN
    • 제품군Shower screens
    • 제품분류Naray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-01-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)68
    • 깊이(mm)750
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류벽
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Doors
    • OmniClass 번호23-31 17 25
    • OmniClass 제목Shower Screens