제품 게시
TERRAN 1600x800 Stonex shower tray
Roca

TERRAN 1600x800 Stonex shower tray

Superslim STONEX® shower tray
기술 사양
  • 특징 참조P10164032001xx0
  • 제품군Shower trays
  • 제품분류Terran
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-03-06
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)31
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1600
관련성
  • 주 재료Stonex
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)76
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 15
  • OmniClass 제목Shower Enclosure Bases
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures