제품 게시
AQUOS Superslim shower tray 1200x700
Roca

AQUOS Superslim shower tray 1200x700

STONEX® Superslim shower tray 1200x700 Colours and finishes: White, Off white, Slate, Moka, Cement and Black
사양
  • Compatible with: 276355..0 STONEX® colour cover for Aquos shower tray 276359000 STONEX® metallic grid for Aquos shower tray
기술 사양
  • 특징 참조P6014B02BC01xx0
  • 제품군Shower trays
  • 제품분류Aquos
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-01-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)28
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)1200
관련성
  • 주 재료Stonex
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures