제품 게시
ARMANI - BAIA Wall lamp
ARMANI - BAIA Wall lamp
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall lamp

    별점 4.8/54.8(5 리뷰)
    Wall lamp with semi-circular shape made of fabric and metal rings insets. An inner LED light system made of different small LED spots was designed to obtain the best light diffusion. The system can be removed for manteinance.
    기술 사양
    • 특징 참조A813084xxx
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Baia
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)105
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류유량 터미널
    • ETIM 코드EG000028
    • ETIM 이름Lamps
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings