당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

MARBLE LASSA - LM MARBLE LASSA MATE 120X120 RET

문서 번호: FL602E8011
제조 업체: Roca
제품군: WALL TILE
제품 그룹: MARBLE LASSA
너비 (mm): 1200
높이 (mm): 7
깊이 (mm): 1200
게시 날짜: 2019-06-11
판 번호: 1
유형: 건축 자재
다운로드 (4)

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

White, polished, rectified.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: 바닥재 - Tiles
IFC 분류: Floor
UNSPSC 이름: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC 코드: 30131704
Uniclass 1.4 코드: L5331
Uniclass 1.4 설명: Floor tiles
Uniclass 2.0 코드: PR-92-96
Uniclass 2.0 설명: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 코드: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 설명: Porcelain tiles
NBS Reference 코드: 92-96
NBS Reference 설명: Wall And Floor Tiles
OmniClass 번호: 23-15 17 13 13 13
OmniClass 제목: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Glazed Porcelain

BIMobject®