당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

문서 번호: FMF019B991_w
제조 업체: Roca
제품군: WALL TILE
제품 그룹: LINO
너비 (mm): 900
높이 (mm): 11
깊이 (mm): 900
게시 날짜: 2019-06-11
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: 벽 - 외피
IFC 분류: Covering
UNSPSC 이름: Wall finishing materials
UNSPSC 코드: 301615
Uniclass 1.4 코드: L512
Uniclass 1.4 설명: Wall tiles
Uniclass 2.0 코드: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 설명: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 설명: Internal wall tiling systems
NBS Reference 코드: 25-45-45
NBS Reference 설명: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass 번호: 23-15 15 13
OmniClass 제목: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

이름
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour Gray
Material Plus Porcelain

BIMobject®