당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ NUDE MATE 30X90,2 RET

문서 번호: FMN01AW041
제조 업체: Roca
제품군: WALL TILE
제품 그룹: RISQUÉ
너비 (mm): 300
높이 (mm): 11
깊이 (mm): 902
게시 날짜: 2019-06-18
판 번호: 1
유형: 건축 자재
다운로드 (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: 바닥재 - Tiles
IFC 분류: Floor
UNSPSC 이름: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC 코드: 30131704
Uniclass 1.4 코드: L5331
Uniclass 1.4 설명: Floor tiles
Uniclass 2.0 코드: PR-92-96
Uniclass 2.0 설명: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 코드: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 설명: Porcelain tiles
NBS Reference 코드: 92-96
NBS Reference 설명: Wall And Floor Tiles
OmniClass 번호: 23-15 17 13 13 13
OmniClass 제목: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®