당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

CORTEN - MALLA CORTEN OXI 30,3X30,3

문서 번호: FYJ013025
제조 업체: Roca
제품군: MOSAIC
제품 그룹: CORTEN
너비 (mm): 303
높이 (mm): 8
깊이 (mm): 303
게시 날짜: 2018-03-02
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (6)
Wall mosaic with geometric texture.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 타일
IFC 분류: Covering
UNSPSC 이름: Tiles and flagstones
UNSPSC 코드: 301317
Uniclass 1.4 코드: L533
Uniclass 1.4 설명: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 코드: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 설명: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 코드: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 설명: Ceramic tiles
NBS Reference 코드: 80-96-19
NBS Reference 설명: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass 번호: 23-15 17 13 13 13
OmniClass 제목: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

이름
Application Internal Dry Areas
Colour Rusty
Linear Dimensions 303 mm
Material Mettalic Mosaic
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour Rusty
Material Mettalic Mosaic

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다