제품 게시
Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm
Roca

Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm

Victoria - Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
기술 사양
  • 특징 참조M1443E85DC0XXNMN
  • 제품군Shower screens
  • 제품분류Victoria (scr)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-06-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1500
  • 너비(mm)1000
관련성
  • 주 재료유리
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Doors
  • OmniClass 번호23-31 17 25
  • OmniClass 제목Shower Screens