제품 게시
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    사양
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    기술 사양
    • 특징 참조M3431501xM
    • 제품군Shower screens
    • 제품분류Brisa
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)1500
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Doors
    • OmniClass 번호23-31 17 25
    • OmniClass 제목Shower Screens
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings