당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

HELIOS 1000x700 Superslim STONEX® shower tray

문서 번호: P2013E82BC01xx0
제조 업체: Roca
제품군: Helios
제품 그룹: Shower trays
너비 (mm): 700
높이 (mm): 25
깊이 (mm): 1000
게시 날짜: 2018-06-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


주요 자료: Stonex
보조 자료:
설계: Spain
제조: Spain

BIMobject 카테고리: 위생 - Shower trays
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Showers
UNSPSC 코드: 30181503
Uniclass 1.4 코드: L72143
Uniclass 1.4 설명: Shower trays
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 설명: Shower Trays
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 설명: Shower trays
NBS Reference 코드: 35-06-84
NBS Reference 설명: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass 번호: 23-31 17 00
OmniClass 제목: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

이름
Depth 1000
Height 25 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material STONEX®

BIMobject®