문서 번호: | P2014B032001xx0 |
---|---|
제조 업체: | Roca |
제품군: | Helios |
제품 그룹: | Shower trays |
너비 (mm): | 800 |
높이 (mm): | 27 |
깊이 (mm): | 1200 |
게시 날짜: | 2018-06-14 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://www.roca.com/catalogue/collections/shower-solutions/shower-trays/he... |
---|---|
설치 지침: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
교육 비디오: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/roca/product/p2014b032001xx0
주요 자료: | Stonex |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Spain |
제조: | Spain |
BIMobject 카테고리: | 위생 - Shower trays |
---|---|
IFC 분류: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 이름: | Showers |
UNSPSC 코드: | 30181503 |
Uniclass 1.4 코드: | L72143 |
Uniclass 1.4 설명: | Shower trays |
Uniclass 2.0 코드: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 설명: | Shower Trays |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 설명: | Shower trays |
NBS Reference 코드: | 35-06-84 |
NBS Reference 설명: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass 번호: | 23-31 17 00 |
OmniClass 제목: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
이름 | 값 |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 27 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®