문서 번호: | YN022ZMC |
---|---|
제조 업체: | Roca |
제품군: | WALL TILE |
제품 그룹: | ART |
너비 (mm): | 154 |
높이 (mm): | 7 |
깊이 (mm): | 154 |
게시 날짜: | 2018-02-08 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/art/rv_art_tweed_15.4_x15.4/ |
---|---|
설치 지침: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
기술 설명: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/art/rv_art_tweed_15.4_x15.4/ |
교육 비디오: | |
EAN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/roca/product/yn022zmc
주요 자료: | Ceramics |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Brazil |
제조: | Brazil |
BIMobject 카테고리: | Building Materials - Tiles |
---|---|
IFC 분류: | Covering |
UNSPSC 이름: | Tiles and flagstones |
UNSPSC 코드: | 301317 |
Uniclass 1.4 코드: | L533 |
Uniclass 1.4 설명: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 코드: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 설명: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 코드: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 설명: | Ceramic tiles |
NBS Reference 코드: | 80-96-19 |
NBS Reference 설명: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass 번호: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass 제목: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
이름 | 값 |
---|---|
Application | Dry Internal Areas |
Color | Colorful |
Linear Dimensions | 154 |
Material | Wall Tile |
Texture | Satin |
Tile Type | Dry Grout |
모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다