당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

ANTARTICA - RV WHITE ANTARTICA BLANCO MATE 33X60

문서 번호: ZG085L01
제조 업체: Roca
제품군: WALL TILE
제품 그룹: ANTARTICA
너비 (mm): 330
높이 (mm): 9.8
깊이 (mm): 600
게시 날짜: 2018-02-22
판 번호: 1
유형: 건축 자재
다운로드 (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: 건축 자재 - 타일
IFC 분류: Covering
UNSPSC 이름: Tiles and flagstones
UNSPSC 코드: 301317
Uniclass 1.4 코드: L533
Uniclass 1.4 설명: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 코드: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 설명: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 코드: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 설명: Ceramic tiles
NBS Reference 코드: 80-96-19
NBS Reference 설명: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass 번호: 23-15 17 13 13 13
OmniClass 제목: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

이름
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 600 mm
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Flat Edges

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®