제품 게시
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® Activity

    Rockfon® Sonar® Activity offers an aesthetic white, micro-textured surface. Due to its highest class A sound absorption and highest reaction to fire class A1 it is the product of choice for demanding interiors.

    A full range of dimensions and edge options offers the complete freedom of design

    Rockfon® Sonar® Activity is easy to clean with a vacuum and damp cloth resulting in lower maintenance and cleaning costs

    Rockfon® Sonar® Activity B can be installed directly to a soffit or wall.

    사양
    • Reaktion på brand A1 (EN 13501-1)
      Lysrefleksion og lysdiffusion 85 %
      Fugtmodstand og formstabilitet Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.
      Rengøring Støvsugning, Fugtig klud.
      Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, klor og hydrogenperoxid.
      Hygiejne Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
      Renrum Klasse 5
      Miljø Fuldt ud genanvendelig stenuld.
      Indeklima Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt:
      • Den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer
      • Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission
      Termisk isolering Varmeledningsevne (λD): 40 mW/mK
      Varme modstand (R): 1,00 m²K/W
    기술 사양
    • 특징 참조rockfon-sonar-activity
    • 제품군Suspended Ceilings
    • 제품분류Sonar
    • 유형건축 자재
    • 게시일2021-01-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료암면
    • 설계국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • IFC 분류천장
    • UNSPSC 이름Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC 코드30161601
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_25_22
    • Uniclass 2015 설명Demountable suspended ceiling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Acoustical Ceilings
    • OmniClass 번호23-15 13 21
    • OmniClass 제목Ceiling Panels

    지역 가용성

    유럽