제품 게시
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
    Rockfon

    Rockfon® Mono® Acoustic

    PRODUCT NOT AVAILABLE
    사양
    • Sound Absorption Class A
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    기술 사양
    • 특징 참조rockfon-tropic
    • 제품군Suspended Ceilings
    • 제품분류Tropic
    • 유형건축 자재
    • 게시일2021-01-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료암면
    • 설계국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • IFC 분류천장
    • UNSPSC 이름Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC 코드30161601
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_25_22
    • Uniclass 2015 설명Demountable suspended ceiling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Acoustical Ceilings
    • OmniClass 번호23-15 13 21
    • OmniClass 제목Ceiling Panels

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    독일
    스웨덴
    스위스
    아일랜드
    영국
    체코 공화국
    폴란드
    핀란드