제품 게시
Mb Rock (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

MB ROCK is uncoated, single density rigid stone wool board available in 3 widths. Its flexible edges allows it to adapt perfectly common spaces between structural uprights in wooden frame constructions.
Mb Rock can also be used for the thermal insulation of wooden floors on the underside, between structural elements (joists, beams, etc.).

ADVANTAGES :
Flexible edge.
Optimum width.
Thermal confort (density 50 kg/m3).
Non-combustible (Euroclass A1).

사양
  • Stone wool insulation mono-density board with flexible edges.
    Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
    Density : 50 kg/m3

기술 사양
  • 특징 참조RWF_MB_ROCK
  • 제품군Insulation
  • 제품분류Vertical Wall - Wooden Frame
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)590
  • 너비(mm)1350
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료암면
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류벽
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 설명Mineral wool insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mineral Board Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 21 15 13
  • OmniClass 제목Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

지역 가용성

아프리카 유럽
남아프리카
프랑스
리비아
모로코
모리타니아
서사하라
세네갈
알제리
코트디부아르
튀니지