제품 게시
Roulrock Kraft (FR)
ROCKWOOL

Roulrock Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Roulrock Kraft (FR) is a single density stone wool insulation roll, covered with a polyethylene kraft.

APPLICATION
Roulrock Kraft (FR) is used for the insulation of loft horizontal roofs in rolls.

PRODUCT ADVANTAGE
Quick to unroll on flat surfaces.

사양
  • 60 to 160 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,040 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3 200 mm thicknesse : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3
기술 사양
  • 특징 참조RWF_ROULROCK_KRAFT
  • 제품군Insulation
  • 제품분류Floor : Sub-screed
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2400
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료암면
  • 부 재료폴리에틸렌
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류벽
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 설명Mineral wool insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mineral Board Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 21 15 13
  • OmniClass 제목Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

지역 가용성

아프리카 유럽
남아프리카
프랑스
리비아
모로코
모리타니아
서사하라
세네갈
알제리
코트디부아르
튀니지