제품 게시
Conlit 150 P (ES)
ROCKWOOL

Conlit 150 P (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Panel rígido de lana de roca no revestido.
Protección contra incendios de elementos constructivos como estructuras de acero o puertas cortafuego.
Producto estrella de la protección contra el fuego

사양
  • Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 180kg/m3, no revestido., Conlit 150 P, (UNE-EN 13162), de dimensiones 180 x 120 cm, espesores entre 2,5 y 6 cm. Conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego A1 (EN13501-1) y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia al paso del vapor de agua μ = 1.
기술 사양
  • 특징 참조RWS_CONLIT_P
  • 제품군Panels
  • 제품분류Various
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료암면
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Insulation
  • UNSPSC 코드3014
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 설명Mineral wool insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 19
  • OmniClass 제목Thermal Insulation 

지역 가용성

유럽 아프리카 남아메리카 북미