제품 게시
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Rockcomble (FR) is a stone wool panel, rigid, single-density, uncoated, with a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters.
It is used for the insulation of attics between rafters, in first layer (see FLEX EXPERT and FLEX PRO).

ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Density of 50 kg/m3 (thermal summer confort).

사양
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
기술 사양
  • 특징 참조RWF_ROCKCOMBLE
  • 제품군Insulation
  • 제품분류Attics - In between rafters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1350
  • 너비(mm)565
  • 깊이(mm)140
관련성
  • 주 재료암면
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 설명Mineral wool insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mineral Board Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 21 15 13
  • OmniClass 제목Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

지역 가용성

아프리카 유럽