제품 게시
Rockfacade (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFAÇADE is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 39 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performance. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
사양
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
기술 사양
  • 특징 참조RWF_ROCKFACADE
  • 제품군Insulation
  • 제품분류Vertical Wall - Ventilated façade
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1350
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)240
관련성
  • 주 재료암면
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 설명Mineral wool insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mineral Board Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 21 15 13
  • OmniClass 제목Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

지역 가용성

아프리카 유럽