제품 게시
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PUSTAK MAX 29CM+ FRONTROCK L
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PUSTAK MAX 29CM+ FRONTROCK L

Ocieplenie dwuwarstwowej ściany zewnętrznej płytą FRONTROCK L- plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny FRONTROCK L

사양
  • Izolacja dwuwartwowej ściany zewnętrznej wykonanej z pustaka MAX o grubości 29cm.

기술 사양
  • 특징 참조sciana-zewnetrzna-pustak-max-29cm-frontrock-l
  • 제품군Insulation
  • 제품분류ETICS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료암면
  • 부 재료회반죽
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외부 벽
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Insulation
  • UNSPSC 코드3014
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 설명Mineral wool insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 19
  • OmniClass 제목Thermal Insulation 
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

지역 가용성

유럽
폴란드