제품 게시
Rohl U.4310LS-APC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl U.4310LS-APC-2 Kitchen Faucet

  • Metal lever handles only.
  • Square body.
  • Brass construction.
  • Ceramic disc control cartridge.
  • Insulated brass sidespray.

As Featured on Amazon.com

사양
  • Technical Details

    Part Number: U.4310LS-APC-2
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 14.5 x 23.5 x 3.5 inches
    Style: Modern
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 2
    Handle/Lever Placement: single-hole-deck-mount
    Number of Handles: 2

기술 사양
  • 특징 참조Rohl-U-4310LS-APC-2-Kitchen-Faucet
  • 제품군Faucet
  • 제품분류Kitchen
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets