제품 게시
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat

    Rubber Landing Mat

    All Roppe rubber tiles can be used on landings to continue your design inspiration with durability and safety. 

    Roppe Corporation, USA에 문의하기

    사양
      • Size: 1/8" gauge
      • 12" x 12"
      • Diamond and Smooth landing mats are also available 27" x 27".
      • Smooth landing mats are also available 36" x 36"
    기술 사양
    • 특징 참조rubber-landing-mat
    • 제품군Rubber Flooring
    • 제품분류Rubber Tile
    • 유형건축 자재
    • 게시일2021-05-06
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Elastomer
    • 부 재료고무
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 고무 바닥
    • IFC 분류Floor
    • ETIM 코드EC012271
    • ETIM 이름Rubber flooring
    • UNSPSC 이름Rubber flooring
    • UNSPSC 코드30161705
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_57_71
    • Uniclass 2015 설명Resilient floor coverings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 19.33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Rubber Tile Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 15 15
    • OmniClass 제목Rubber Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes