제품 게시
DAMA II LED lighting column
ROSA

DAMA II LED lighting column

Gentle shape makes DAMA II LED stand out from other products as a decorative element of urban squares and park avenues. LED module on the upper part of column causes the light to spread evenly creating a pleasant effect


Anodising: 10 colours
Installation: surrounding office buildings, parks, pedestrians
Ingress protection: IP 65 for the optical part and the driver
Material: anodised aluminium alloy
Number of LEDs: 6
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Input voltage frequency: 50 - 60Hz

기술 사양
  • 특징 참조DAMA_LED
  • 제품군LED lighting columns
  • 제품분류DAMA LED
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-07-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1230
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)4.4
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings