제품 게시
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
    ROSA

    KARIN LED 2400 - 6000 lighting column

    별점 4.4/54.4(8 리뷰)

    Anodising: 10 colours
    Diffuser: frosted (PMMA)
    Application: surrounding office buildings, parks, pedestrians
    Ingress protection: IP 65 for the optical part and the driver
    Material: anodised aluminium alloy
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Number of LED: 16 (KARIN 2400 LED), 24 (KARIN 3600 LED, KARIN 4800 LED)
    Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via analog signal 1- 10V.

    기술 사양
    • 특징 참조KARIN_2400_6000
    • 제품군LED lighting columns
    • 제품분류KARIN LED
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-10-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드C1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Fittings